CET850 est le configurateur CEI 61850 Ed 1, 2, 2.1 associé aux équipements Sepam, aux Sepam/Powelogic P3 and P5 /ION7x50/ION8650/MTZ équipements . Le logiciel CET850 permet à des ingénieurs de protection et d'intégration de systèmes de concevoir des sous-stations automatisées contenant des IED (Intelligent Electronic Device) Schneider Electric conformes à la norme CEI 61850. CET850 fournit un ensemble de fonctions pour créer, éditer, et afficher des fichiers de configuration CEI 61850 basés sur le language normalisé SCL (Substation Communication Language) conformément à la partie 6 de la norme CEI 61850. CET850 gère les fichiers SCL suivants: - Fichiers ICD : IED Capabilities Description- Fichiers IID : Instantiated IED Description- Fichiers CID : Configured IED Description- Fichiers SCD : Substation Configuration Description. CET850 est livré avec une bibliothèque des fichiers ICD qui fournit la description CEI 61850 des IEDs de la gamme Sepam,ION7x50, ION8650 et G3200 de Schneider Electric. CET850 peut être utilisé pour : - Créer une configuration CEI 61850 ou modifier une configuration existante en ajoutant des IEDs grâce à leurs fichiers ICD. - Éditer un fichier SCL (ICD, IID, CID ou SCD) pour modifier son contenu : > Afficher la configuration > Ajouter ou supprimer des IEDs > Spécifier ou modifier les paramètres de la communication > Optimiser la configuration en créant ou en modifiant des Datasets, des Report Control Blocks et des Goose Control Blocks.- Construire des fichiers CID pour sauvegarder la configuration d'un IED, qui peut alors être téléchargée dans le Sepam, le ION7x50, le ION8650 ou dans les serveurs ECI850 ou G3200 via le protocole FTP ou le logiciel SFT2841 pour le Sepam uniquement.- Construire des fichiers IID pour sauvegarder la configuration d'un IED et l'exploiter ensuite avec d'autres outils de configuration CEI 61850.- Construire un fichier SCD pour sauvegarder la configuration d'un système CEI 61850 et l'exploiter ensuite avec d'autres outils de configuration CEI 61850. CET850 permet d'optimiser les données transférées dans le système en :- Créant ou adaptant des Dataset pour recueillir des données appropriées- Créant ou adaptant des Report Control Block pour définir les conditions de transmission de rapports- Réglant des valeurs de deadband pour l'émission de rapports de mesures- Créant ou adaptant des Goose Control Block pour définir l'échange de données selon le modèle de communication peer-to-peer producteur/consommateur La configuration de la communication peer-to-peer entre les équipements Sepam (messages Goose) permet d'implémenter des fonctions spécifiques distribuées de protection et de contrôle comme l'inter-locking, l'inter-tripping, la sélectivité logique, ... CET850 est livré avec une librairie de fichiers ICD pour tous les IEDs de la gamme Sepam, ION7x50, ION8650 et G3200. Les fichiers ICD d'autres fournisseurs peuvent être utilisés, et les fichiers IID, SCD et CID produits avec d'autres outils de configuration CEI 61850 peuvent être édités avec CET850. Néanmoins, certaines caractéristiques spécifiques d'édition sont limitées aux IEDs Schneider Electric.Correction de Cyber Sécurité : les versions antérieures à 4.13.0 augmentent les privilèges à tous les utilisateurs des applications dans le répertoire "Program Files (86) / Schneider Electric" lors de l'installation.
Fichiers
Nom de fichier | ||
CET850-V4.13.0.zip
|
|
Produits associés
Gamme(s)/Produit(s)