Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
Image

EPDU1010B-SCH-GA

Easy PDU Basic 1U 10A 230V 6-Schuko & 1-C13

Date : 21 juillet 2020 | Type: Schéma
Langues: Anglais | Version: 1.0
Sous-type: Dessin typique
Référence du document: EPDU1010B-SCH_Easy_Rack_PDU_EN

Fichiers

Nom de fichier
EPDU1010B-SCH-Easy PDU Basic 1U 10A 230V 6-Schuko & 1-C13.dwg
EPDU1010B-SCH-Easy PDU Basic 1U 10A 230V 6-Schuko & 1-C13.pdf

Besoin d'aide ?

Commencez ici !

Trouvez des réponses dès à présent Rechercher une solution par vous-même ou contacter l'un de nos experts.

Contactez le support

Contactez notre équipe du service client pour obtenir plus d'informations, un support technique, une assistance en cas de plaintes, etc.

Où acheter ?

Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Parcourir la FAQ

Obtenez les réponses dont vous avez besoin en parcourant la foire aux questions (FAQ) par sujet.

 S'ouvre dans une nouvelle fenêtre