EN40 / EN'clic - Kilowatt-hour meters
Ce document est à jour mais peut faire référence à des produits obsolètes.

EN40 / EN'clic - Kilowatt-hour meters

Suivez vos consommations d'énergie - Compteurs d'énergie 18 mm sur Rail DinLes compteurs d’énergie EN40 / EN’clic ont pour fonction le comptage de l’énergie active consommée par un circuit électrique monophasé.La gamme de compteurs EN40 / EN’clic est conforme avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-21(classe 1) , EN50470-3 et MID (en cours)Son faible encombrement (18mm) permet son installation dans des tableaux compact tel que Kaedra, Opale, Pragma…Les compteurs d’énergie EN40 / EN’clic réalisent une mesure directe jusqu’à 40 A sans TC ni alimentation auxiliaire permettant des économies de câblage.Les raccordements bas/ bas des entrées courant facilitent la connexion du compteur avec le disjoncteur associé. Une sortie pulse permet de gérer à distance un ensemble de compteurs3 références:EN’clic :Compteur d’énergie monophasé 40 A DuoLine.EN40 :Compteur d’énergie monophasé 40 A.EN40p : Compteur d’énergie monophasé 40 A avec report à distance d’impulsions de comptage (sortie statique).

Référence

 : 

Date

 : 

Type

 : 

Langues :

Version :

Fichiers
Size
Energy Meter fiche FR (.pdf)
PB103992 (.jpg)
PB103993 (.jpg)
PB103994 (.jpg)

Gamme(s)/Produit(s)

Télécharger massivement la documentation produit.

Chercher et Télécharger les documents d’une référence produit. Vous pouvez chercher jusqu’à 100 références en même temps. Vous pouvez télécharger jusqu'à 100 documents en même temps.

loader-lg loader-sm