Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quel logiciel faut t-il avoir pour les modules de mesure des grandeurs électriques PowerTag

La résistance des potentiomètres compatibles avec toutes les gammes de variateurs qu'ils soient actuels (ATV12, ATV320, ATV340, ATV212, ATV600 et ATV900 ou anciens (ATV11, ATV15, ATV16, ATV18, ATV21, ATV25, ATV28, ATV31, ATV312, ATV32, ATV38, ATV452, ATV58, ATV66, ATV61, ATV71) doit être comprise entre 2,2 Kohms et 10 Kohms. Jusqu'en 2016, il n'existait que deux références de potentiomètre Schneider pour les variateurs : SZ1RV1202 et VW3A58866, elle n'étaient pas au standard Harmony de diamètre de perçage 22. Il existait néanmoins des supports de potentiomètres Schneider diamètre 22.

Potentiomètre SZ1RV1202

Caractéristiques : 2,2 Kohms - 3 Watts - IP20 -  perçage de 10,5 mm.
A utiliser en ambiance sèche sur coffret ou armoire.

Potentiomètre VW3A58866

Caractéristiques : 2,2 Kohms - 1 Watt - IP65 - perçage de 10,1mm.
Du fait de son indice de protection, il peut être utilisé sur un coffret exposé à l'humidité.

Potentiomètre XB4(5)BD912K


Pour en savoir plus sur ces potentiomètres, consulter le lien suivant

Depuis 2016, Schneider commercialise une gamme métallique et une gamme plastique de potentiomètre Harmony de perçage diamètre 22 de référence XB4(5)BD912K.

Schneider Electric Suisse

Pièce(s) jointe(s)
Actie 9 Smart Test.JPG.jpg [36.51 KB]
En savoir plus
Gamme:
En savoir plus
Gamme:
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
  • Outils de calculs électriques
  • Mentions légales
  • Conditions générales
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d utilisation
  • Change your cookie settings