Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quelles sont les références des câbles de liaison entre un PC et un relais programmable ZELIO ?

Les relais programmables Zelio disposent d'un port de communication spécifique leur permettant d'être programmés et mis en service par un PC.

Les ports de communication d'un PC sont habituellement de type USB ou SUBD9.
Schneider Electric commercialise des câbles pouvant s'adapter sur ces deux types de port.

Attention :

Schneider Electric a commercialisé une gamme de relais programmable Zelio jusqu'en 2005, la référence débutait par SR1alors que les références des gammesactuelles débutent par SR2 ou SR3.
Les câbles de liaison sont typiques d'une gamme, ainsi le câble de liaison PC-Zelio utilisé pour le SR2 ou SR3 est incompatible avec la gamme SR1.

Pour les gammes actuelles SR2xx ouSR3xx:

  • SR2USB01 : Câble de liaison avec connecteur PC de typeUSB, longueur : 3 m,
  • SR2CBL01 : Câble de liaison avec connecteur PC de typeSUBD9contacts, longueur : 3m.

Il est possible d'utiliser un câble SR2CL06 (USB <-->SubD-9) pour adapter le port série du câble SR2CBL01 vers le port USB du PC.


Pour l'ancienne gammeSR1xx :
  • SR1CBL01 : Câble de liaison avec connecteur PC de typeSUBD9contacts, longueur : 1.80m.

Schneider Electric Suisse
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
  • Outils de calculs électriques
  • Mentions légales
  • Conditions générales
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d utilisation
  • Change your cookie settings