Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.
		
En quoi pouvons-nous vous aider aujourd'hui ?
Quels sont les valeurs des pouvoirs de coupure des disjoncteurs GV2P en régime IT sous un pôle ?

Voici les valeurs des pouvoirs de coupure enrégime ITsous400V50Hzdes disjoncteursGV2Psuite aux essais pôle par pôle réalisés par Schneider Electric en ses laboratoires :

  • GV2P seul

    CalibresGV2P01 à GV2P07:      0,1 à 2,5A,           PdC :25,0 kA
    CalibresGV2P08:                         2,5 à 4,0A,           PdC :12,5 kA
    CalibresGV2P10 et GV2P14:     4,0 à 10,0A,         PdC :8,0 kA
    CalibresGV2P16 à GV2P20:      9,0 à 18,0A,         PdC :6,0 kA
    CalibresGV2P21 et GV2P32:   17,0 à 32,0A,         PdC :4,5 kA

  • GV2P avec limiteur GV1L3

    CalibresGV2P08 à GV2P16:       2,5 à 14,0A,         PdC :25,0 kA
    CalibresGV2P20:                        13,0 à 18,0A,         PdC :12,5 kA
    CalibresGV2P21 à GV2P32:      17,0 à 32,0A,        PdC :10,0 kA

  • GV2P avec limiteur LA9LB920

    Calibres GV2P21 à GV2P32:       17,0 à 32,0A, PdC: 12,5kA

Schneider Electric Suisse
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
  • Outils de calculs électriques
  • Mentions légales
  • Conditions générales
  • Politique de confidentialité
  • Mention sur les cookies
  • Conditions d utilisation
  • Change your cookie settings