Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Prisma Plus
Image 08344 Schneider Electric

08344

Green premium brand logo
Image 08344 Schneider Electric
08344
Green premium brand logo

Gaine IP55 L300 15 modules

Afficher plus de caractéristiques
  • Code EAN
    3303430083443
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Prisma
    Nom du produit
    Prisma G
    Fonction produit
    Panneau arrière
    Porte
    Fonction de l’appareil
    Distribution électrique basse tension
    type de coffret
    Functional enclosure delivered in kit form
    installation du coffret
    En saillie
    équipement fournis
    1 x door for enclosure
    Informations complémentaires
    Peut être juxtaposé ou mis l'un sur l'autre
    type of front plate
    Without
    nombre de modules verticaux (50 mm)
    15
    nombre de modules de 18 mm par rangée
    10
    normes
    IEC 62208
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    Complémentaires
    [Ui] tension assignée d'isolement
    1000 V
    In courant assigné d'emploi
    630 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
    classe d'isolation électrique
    Class I
    Traitement de protection
    Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
    Finition de la surface
    Lisse
    Mat
    Couleur
    Blanc (RAL 9001)
    Largeur
    300 mm
    Hauteur
    850 mm
    Profondeur
    260 mm
    Poids du produit
    15,04 kg
    Quantité du lot
    Lot de 1
    Environnement
    degré de protection IP
    IP55 with door
    Tenue aux chocs IK
    IK10 with door conforming to EN/IEC 62262
    robustesse mécanique
    Seismic tests - 2.5G conforming to IEC 60068-2-57
    Emballage
    Poids de l'emballage (Kg)
    15,040 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français6
    • anglais3
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    IP55 DUCT W300 15M (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    stp
    619.7 KB
    zip
    567.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 1.2 MB
    Date 25.07.13
    Fichiers dans le document
    stp
    619.7 KB
    zip
    567.2 KB
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 28.02.19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08344 : 08344_REACH_DECLARATION
    Description
    08344_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24.11.20
    Description
    08344_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08344 : Gaine IP55 L300 15 modules
    Description
    Gaine IP55 L300 15 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24.11.20
    Description
    Gaine IP55 L300 15 modules
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    08344 : Gaine IP55 L300 15 modules
    Description
    Gaine IP55 L300 15 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 24.11.20
    Description
    Gaine IP55 L300 15 modules
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.