Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.
 

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

20 tornillos autorroscantes M5 para fijación al chasis

03183

notification_ok
Este producto es ecológico Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Principal
GamaPrisma
GamaPrisma G
Tipo de producto o componenteTornillo autorroscante
tipo de accesorio/categoriaAccesorios de instalacion
compatibilidad de la gamaPrisma G front cover support upright ((*))
Compatibilidad del productoFunctional uprights
Complementos
installation descriptionArmario de fijación al suelo 600 mm
Armario mural 600 mm
Conducto de fijación al suelo 300 mm
Conducto mural 300 mm
rosca ISOM5
cantidad por setPack de 20
Peso del producto0,06 kg
Unidades de embalaje
Tipo de Unidad de Paquete 1PCE
Número de Unidades en el Paquete 11
Paquete 1 Peso60 g
Paquete 1 Altura2,5 cm
Paquete 1 ancho10,5 cm
Paquete 1 Largo15 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2S02
Número de Unidades en el Paquete 2125
Paquete 2 Peso7,5 kg
Paquete 2 Altura15 cm
Paquete 2 Ancho30 cm
Paquete 2 Largo40 cm
arrow2_down

Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase. Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Desempeño basándose en el bienestar

Conforme con REACh sin SVHC

notification_ok

Sin metales pesados tóxicos

notification_ok

Sin mercurio

notification_ok

Información sobre exenciones de RoHS

Producto con contenido plástico sin halógenos

notification_ok

Reglamento REACh

Directiva RoHS UE

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE

Normativa de RoHS China

Declaración RoHS China

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación ambiental

arrow2_down

Documentos

arrow2_down

Software y firmware