
31105
-
Características
Principal Gama CompactoTipo de producto o componente Interruptor seccionadorNombre del producto Compact INSdescripción de los polos 4PTipo de red ACCCFrecuencia de red 50/60 Hz[Ie] intensidad de funcionamiento nominal AC-22A 160 A AC 50/60 Hz 220/240 VAC-22A 160 A AC 50/60 Hz 380/415 VAC-22A 160 A AC 50/60 Hz 440/480 VAC-22A 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMAAC-22A 160 A AC 50/60 Hz 500/525 VAC-22A 160 A AC 50/60 Hz 660/690 VAC-23A 160 A AC 50/60 Hz 220/240 VAC-23A 160 A AC 50/60 Hz 380/415 VAC-23A 160 A AC 50/60 Hz 440/480 VAC-23A 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMAAC-23A 160 A AC 50/60 Hz 500/525 VAC-23A 160 A AC 50/60 Hz 660/690 VDC-22A 160 A CC 125 V 2 polos en serieDC-22A 160 A CC 250 V 4 polos en serieDC-23A 160 A CC 125 V 2 polos en serieDC-23A 160 A CC 250 V 4 polos en serie[Ui] Tensión nominal de aislamiento 750 V AC 50/60 Hz[Ith] Corriente térmica convencional 160 A a 60 °C[Icm] Capacidad nominal de cortocircuito 30 kA solo interruptor-seccionador 690 V AC a 50/60 Hz330 kA con interruptor automático aguas arriba 690 V AC a 50/60 Hz[Ue] tensión de funcionamiento nominal 250 V CC690 V AC 50/60 Hzapto para seccionamiento Síindicador de posición del contacto Sícorte visible Nogrado de contaminación 3Complementos Tipo de control Mando rotativocolor de la maneta Negromodo de montaje FijoSoporte de montaje RaílPlacaconexión superior Parte frontalconexión hacia abajo Parte frontalpotencia máxima AC-23 110 kW a 500/525 V AC 50/60 HzAC-23 45 kW a 220/240 V AC 50/60 HzAC-23 45 kW a 230 V AC 50/60 Hz NEMA)AC-23 75 kW a 380/415 V AC 50/60 HzAC-23 90 kW a 440 V AC 50/60 HzAC-23 90 kW a 480 V AC 50/60 Hz NEMA)AC-23 90 kW a 660/690 V AC 50/60 Hzservicio nominal Ininterrumpido[Icw] Corriente temporal admisible 1,8 kA 30 s conforme a IEC 60947-32,2 kA 20 s conforme a IEC 60947-34,9 kA 3 s conforme a IEC 60947-38,5 kA 1 s conforme a IEC 60947-3durabilidad mecánica 15000 CiclosDurabilidad eléctrica AC-22A 1500 Ciclos 440 V AC 50/60 HzAC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 HzAC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 HzAC-23A 1500 Ciclos 440 V AC 50/60 HzAC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 HzAC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 HzDC-22A 1500 Ciclos 250 V CC 4 polos en serieDC-23A 1500 Ciclos 250 V CC 4 polos en seriepaso interpolar 35 mmAlto 136 mmAncho 140 mmProfundidad 96 mmPeso del producto 2,2 kgAmbiente normas IEC 60947-3IEC 60947-1certificaciones de producto KEMA-KEURCCCgrado de protección IP IP40 conforming to IEC 60529grado de protección IK IK07 conforming to EN 50102temperatura ambiente de trabajo -25…70 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -50…85 °CUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 2,396 kgPaquete 1 Altura 13,8 cmPaquete 1 ancho 16 cmPaquete 1 Largo 17 cmTipo de Unidad de Paquete 2 S04Número de Unidades en el Paquete 2 9Paquete 2 Peso 22,33 kgPaquete 2 Altura 30 cmPaquete 2 Ancho 40 cmPaquete 2 Largo 60 cmOferta sustentable Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustanciasComunicación ambiental RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantia contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas10
- español5
- inglés7
- alemán2
- chino2
- francés3
- italiano2
- portugués2
- ruso2
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosCOMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Versión 3.3)DescripciónCOMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC-DC PV catalog note that The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data-sheet.prp.document.label.format pdfTamaño 67.8 MBFecha 31-01-20DescripciónCOMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC-DC PV catalog note that The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data-sheet.Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Versión 4.0)DescripciónCompact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalogprp.document.label.format pdfTamaño 41.2 MBFecha 09-12-19DescripciónCompact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalogDiagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosHoja de instruccionesFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 3 MBFecha 01-03-18Declaración de conformidadFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 599.4 KBFecha 24-05-19Declaración de REAChFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentos31105 : Seccionador Compact INS250 160 4P 100A estandar maneta negraDescripciónSeccionador Compact INS250 160 4P 100A estandar maneta negraprp.document.label.format pdfTamaño 195.3 KBFecha 05-03-21