-
Características
Principal Gama CompactoTipo de producto o componente Interruptor seccionadorNombre del producto Compact INSdescripción de los polos 3PTipo de red CCACFrecuencia de red 50/60 Hz[Ie] intensidad de funcionamiento nominal AC-22A 320 A AC 50/60 Hz 220/240 VAC-22A 320 A AC 50/60 Hz 380/415 VAC-22A 320 A AC 50/60 Hz 440/480 VAC-22A 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMAAC-22A 320 A AC 50/60 Hz 500/525 VAC-22A 320 A AC 50/60 Hz 660/690 VAC-23A 320 A AC 50/60 Hz 220/240 VAC-23A 320 A AC 50/60 Hz 380/415 VAC-23A 320 A AC 50/60 Hz 440/480 VAC-23A 320 A AC 50/60 Hz 480 V NEMAAC-23A 320 A AC 50/60 Hz 500/525 VAC-23A 320 A AC 50/60 Hz 660/690 VDC-22A 320 A CC 125 V 2 polos en serieDC-23A 320 A CC 125 V 2 polos en serie[Ui] Tensión nominal de aislamiento 750 V AC 50/60 Hz[Uimp] Resistencia a picos de tensión 8 kV8 kV conforming to IEC 60947-3[Ith] Corriente térmica convencional 320 A a 60 °C[Icm] Capacidad nominal de cortocircuito 330 kA con interruptor automático aguas arriba 690 V AC a 50/60 Hz50 kA solo interruptor-seccionador 690 V AC a 50/60 Hz[Ue] tensión de funcionamiento nominal 125 V CC690 V AC 50/60 Hzapto para seccionamiento Yesindicador de posición del contacto Sícorte visible Nogrado de contaminación 3Complementos Tipo de control Mando rotativocolor de la maneta Negromodo de montaje FijoSoporte de montaje PlacaRaílconexión superior Parte frontalconexión hacia abajo Parte frontalpotencia máxima AC-23 160 kW a 380/415 V AC 50/60 HzAC-23 185 kW a 440 V AC 50/60 HzAC-23 185 kW a 480 V AC 50/60 Hz NEMA)AC-23 220 kW a 500/525 V AC 50/60 HzAC-23 250 kW a 660/690 V AC 50/60 HzAC-23 90 kW a 220/240 V AC 50/60 HzAC-23 90 kW a 230 V AC 50/60 Hz NEMA)servicio nominal Ininterrumpido[Icw] Corriente temporal admisible 11,5 kA 3 s conforme a IEC 60947-320 kA during 1 s conforming to IEC 60947-34 kA 30 s conforme a IEC 60947-34,9 kA 20 s conforme a IEC 60947-3durabilidad mecánica 10000 CiclosDurabilidad eléctrica AC-22A 1500 Ciclos 440 V AC 50/60 HzAC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 HzAC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 HzAC-23A 1500 Ciclos 440 V AC 50/60 HzAC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 HzAC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 HzDC-23A 1000 Ciclos 125 V CCpaso interpolar 45 mmAlto 205 mmAncho 185 mmProfundidad 130 mmPeso del producto 4,6 kgAmbiente normas IEC 60947-1IEC 60947-3certificaciones de producto CCCKEMA-KEURgrado de protección IP IP40 conforme a IEC 60529grado de protección IK IK07 conforme a EN 50102temperatura ambiente de trabajo -25…70 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -50…85 °CUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 4,988 kgPaquete 1 Altura 19,2 cmPaquete 1 ancho 19,6 cmPaquete 1 Largo 22,4 cmTipo de Unidad de Paquete 2 S04Número de Unidades en el Paquete 2 4Paquete 2 Peso 20,718 kgPaquete 2 Altura 30 cmPaquete 2 Ancho 40 cmPaquete 2 Largo 60 cmTipo de Unidad de Paquete 3 P12Número de Unidades en el Paquete 3 16Paquete 3 Peso 91,936 kgPaquete 3 Altura 80 cmPaquete 3 Ancho 80 cmPaquete 3 Largo 120 cmOferta sustentable Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustanciasComunicación ambiental Perfil de circularidad RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantia contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas11
- español5
- inglés8
- alemán2
- chino2
- francés3
- italiano2
- portugués2
- ruso2
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosCOMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Versión 3.3)DescripciónCOMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC-DC PV catalog note that The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data-sheet.prp.document.label.format pdfTamaño 67.8 MBFecha 31-01-20DescripciónCOMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC-DC PV catalog note that The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data-sheet.Compact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalog (Versión 4.0)DescripciónCompact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalogprp.document.label.format pdfTamaño 41.2 MBFecha 09-12-19DescripciónCompact switch-disconnectors INS-INV40 to 2500 A catalogDiagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosHoja de instruccionesFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 5.5 MBFecha 01-03-18Declaración de conformidadFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 599.4 KBFecha 24-05-19