
33482
33482
Interruptor caja mold Compact NS regulable 1600A 50kA 3P unidad Micrologic 2.0
Mostrar más características-
Características
Principal Gama CompactoNombre del producto Compact NSGama ComPact NS630b...1600nombre corto del dispositivo Compact NS1600NTipo de producto o componente Interruptor de circuitoaplicación de dispositivo DistribuciónNumber of poles 3Pdescripción de polos protegidos 3R(In) rated current up to 65 °C 1600 A a 50 °C[Ue] tensión de funcionamiento nominal 690 V AC 50/60 HzTipo de red ACFrecuencia de red 50/60 Hzapto para seccionamiento Sí conforme a EN/IEC 60947-2categoría de empleo Category B[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 30 kA Icu a 660/690 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA Icu a 380/415 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-250 kA Icu a 440 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-285 kA Icu a 220/240 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-240 kA Icu a 500/525 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2Performance level N 50 kA 415 V ACunidad de control Micrologic 2.0trip unit technology ((*)) Electrónicofunciones de protección de unidad de control LITipo de control ManetaMando rotativoCircuit breaker mounting mode FijoComplementos [Ui] Tensión nominal de aislamiento 800 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2[Uimp] Resistencia a picos de tensión 8 kV conforme a IEC 60947-2[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 30 kA a 500/525 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-237 kA a 220/240 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-237 kA a 380/415 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-222 kA a 660/690 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-237 kA a 440 V AC 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2[Icw] rated short-time withstand current 19,2 kA 1 s conforme a IEC 60947-2durabilidad mecánica 10000 CiclosDurabilidad eléctrica 1000 Ciclos a 690 V In2000 Ciclos a 690 V In/22000 Ciclos a 440 V In5000 Ciclos a 440 V In/2pérdidas de potencia 74 WSoporte de montaje Placa posteriorconexión superior Parte frontalconexión hacia abajo Parte frontalpaso interpolar 70 mmtipo de protección Prot.cont. sobrec. (per.largo)Prot.contra cortocirc.(inst.)calibre de la unidad de disparo 1600 A a 50 °CLong-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) 9 regulaciones[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0,4...1 x InLong-time protection delay adjustment type tr 9 regulaciones[tr] long-time protection delay adjustment range 12,5…600 s a 1.5 x Ir0,5…24 s a 6 x Ir0,7…16,6 s a 7.2 x Irmemoria térmica 20 mnInstantaneous protection pick-up adjustment type Ii Ajustable[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1,5...10 x Irprotección contra fugas a tierra Semcomposición de los contactos auxiliares 1 NA/NCseñalizaciones en local Memoria de fallo 4 LEDs ((*)) rojo)Sobrecarga 1 LED amarillo)Width (W) 210 mmHeight (H) 327 mmDepth (D) 147 mmPeso del producto 14 kgAmbiente normas EN/IEC 60947-2certificaciones de producto ASTAASEFAgrado de contaminación 3 conforme a IEC 60947grado de protección IP IP40 conforme a IEC 60529grado de protección IK IK07 conforme a EN 50102temperatura ambiente de trabajo -25…70 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -50…85 °Chumedad relativa 0…95 %altitud máxima de funcionamiento 0...2000 m without derating2000 m...5000 m with deratingUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 12 kgPaquete 1 Altura 17,1 cmPaquete 1 ancho 20,7 cmPaquete 1 Largo 33 cmOferta sustentable Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustanciasComunicación ambiental RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantia contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas17
- español6
- inglés14
- alemán3
- chino3
- francés8
- italiano3
- portugués3
- ruso3
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosMasterpact NT and NW Catalog (Versión 4.4)DescripciónMasterpact NT and NW Catalogprp.document.label.format pdfTamaño 26.4 MBFecha 18-12-20DescripciónMasterpact NT and NW CatalogCatalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)DescripciónCatalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectorsprp.document.label.format pdfTamaño 111 MBFecha 13-08-20DescripciónCatalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectorsDiagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosFront-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Versión 1.0)Archivos en el documentoprp.document.label.format zipTamaño 980.7 KBFecha 22-04-13Archivos en el documentoGuía de usuario