Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar Process
ATV630C13N4F Schneider Electric Imagen del producto

ATV630C13N4F

Green premium brand logo
ATV630C13N4F Schneider Electric Imagen del producto
ATV630C13N4F
Green premium brand logo

Variador de velocidad en armario ATV630-132kW-380...440V-IP21

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    Gama
    Altivar Process ATV600
    Tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    aplicación específica de producto
    Proceso y utilidades
    nombre corto del dispositivo
    ATV630
    variante
    Versión estándar
    destino del producto
    Motores síncronos
    Motores asíncronos
    filtro CEM
    Integrated ((*)) 150 m conforme a EN/IEC 61800-3 categoría C3
    grado de protección IP
    IP21 conforme a IEC 61800-5-1
    IP21 conforming to IEC 60529
    [Us] tensión de alimentación nominal
    380...440 V
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz - 5...5 %
    [Us] Tensión nominal de alimentación
    380...440 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    132 kW carga normal)
    110 kW carga pesada)
    corriente de línea
    232 A a 400 V carga normal)
    197 A a 400 V carga pesada)
    250 A a 380 V carga normal)
    207 A a 380 V carga pesada)
    Corriente de cortocircuito de la red