Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Unidad Galaxy VS de 120 kW y 480 V para baterías externas, puesta en marcha 5x8

GVSUPS120KGS

GVSUPS120KGS no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.

tensión de entrada:

Máxima potencia configurable en VA:

Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Maximice la disponibilidad con la arquitectura modular
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
ENERGY STAR®
information_stroke
Etiqueta respaldada por EPA para soluciones de eficiencia energética que ahorran costos.
ENERGY STAR UPS V2.0 (EE.UU.)
Use Again
Recuperación
information_stroke
El producto ha sido incluido en un programa de devolución de Schneider Electric o de socios de Schneider Electric.
Yes

+ Lifecycle Services

Servicio Instalación: GVS 120-150kVA

WASSEM-VS3-A150

Servicio de Puesta en Marcha 5X8: UPS Galaxy VS 120 a 150kVA

WSTRTUP-VS3-A150

arrow2_down
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.