Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Unidad UPS Galaxy VS de 80 kW y 480 V con módulo de potencia N+1 para baterías externas, puesta en marcha 5x8

GVSUPS80KRGS

GVSUPS80KRGS no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.

tensión de entrada:

Máxima potencia configurable en VA:

Hasta un 99% de eficiencia en el modo eConversion
Intercambio en vivo: Reemplazo de módulos verificado por terceros sin tiempo de inactividad programado
Opción EcoStruxure IT: Permite entornos de TI resistentes, seguros y sostenibles
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Use Again
Recuperación
information_stroke
El producto ha sido incluido en un programa de devolución de Schneider Electric o de socios de Schneider Electric.
Yes

+ Lifecycle Services

Servicio de Reemplazo Batería: Sistema UPS. Instalación y Retiro

WBATTREPLCMNT

1 Año Advantage EAA Prevent Service Plan: 3P UPS 41 a 150kVA

WADVEAA-AA-02

arrow2_down
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.