Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Celosia de ventilacion plastico - 92 x 92mm - RAL 7035

NSYCAG92LPF

Modo de fijación: clip o tornillos
Equipado con un filtro estándar sintético G2 M1 y su bastidor de soporte
Código de color RAL7035
Dimensiones de corte 92 x 92 mm.
Dimensiones Ext: 137 x 117 mm
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
TransparenciaTransparencia
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Sostenibilidad
Green Premium™

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Guía para evaluar la sostenibilidad del producto