Ir al contenido principal
Chile
Nuestras marcas
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
Iniciar sesión / Registrarse
User name
Nuestras marcas
Regístrate hoy mismo
Obtén herramientas y servicios de productos personalizados
Accede a capacitaciones
Gestiona casos de soporte
Crea y gestiona tus pedidos (sólo socios autorizados)
Inicia sesión
Crea tu cuenta
Lee para conocer más
beneficios
0
el número de los elementos de los documentos es
Cancel
Menú principal
Productos
Menú principal
Software
Menú principal
Servicios
Menú principal
Soluciones
Menú principal
Propietario
Menú principal
Soporte
Menú principal
Empresa
Chile
Nuestras marcas
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
El número de artículos en el carrito es de
0
Iniciar sesión /
Registrarse
opens in new Window
User name
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric
Bienvenido a nuestro sitio web.
Permanecer en esta página web
Seleccione su ubicación
Gira la imagen para ampliar
Smart-UPS RT de APC 3000 VA RM 120 V
SURTA3000RMXL
Discontinuado el:
31-12-2020
Fuera de servicio el:
18-12-2023
Reemplazo(s) recomendado(s)
SURTA3000RMXL se reemplaza por:
1×
APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 120V
SRT3000RMXLA
Batería de repuesto (1)
está disponible
SURTA3000RMXL se reemplaza por: