Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Controlador de factor de potencia VarPlus Logic 6 pasos ModBus

VPL06N

arrow2_down

Descripción

"La lógica VarPlus es un controlador de potencia simple y eficiente para un equipo de corrección automática del factor de potencia que mantenga el factor de potencia." "Es un relé simple e inteligente que mide, supervisa y controla la energía reactiva." "Se suministra con puesta en marcha sencilla, detección de tamaño de paso y supervisión junto con las diferentes alarmas." "El VPL06 puede utilizarse en 6 pasos en un equipo PFC"
arrow2_down

Especificaciones

Principal
GamaPowerLogic
Nombre Del ProductoControlador PFC PowerLogic
Nombre Corto Del DispositivoVPL6
Tipo De Producto O ComponenteControlador de factor de potencia
Complementos
número de contactos sal. paso6
[Us] Tensión nominal de alimentación90...550 V Ac
<= 999 kV Ac con VT externo
corriente de medición0…5 A
tensión de medida90…550 V Ac 50/60 Hz
modo de funcionamientoManual o automático
número de operación de cuadrante para aplicación de generador4
Conexión del dsipositivoComunicación Modbus RS485
función de entradaInterruptor 1 x contac. seco
colorParte frontal gris oscuro RAL 7016
tipo de pantallaLCD retroiluminada
tamaño de pantalla57 x 25 mm
miembros transversalesDetección automática
Programación avanzada
Manual de programación
Cualquier secuencia de pasos
Inicialización automática
tipo de mediçãoFactor de potencia y el desplazamiento de (firmado, de cuatro cuadrantes)
Distorsión armónica total THD (I)
Factor de potencia promedio durante la vida útil
Temperatura máximo
Corriente de fase I1, I2, I3 RMS en carga
Potencia activa P, P1, P2, P3 en carga
Potencia reactiva Q, Q1, Q2, Q3 en carga
Potencia aparente S, S1, S2, S3 en carga
Tensión U21, U32, U13, V1, V2, V3 en carga
tipo de mediciónTemperatura ambiente dentro del armario
Tan φ
Voltaje harmónico individual
Cos φ
Duración de maniobra
Factor de potencia
Sobrecarga de corriente en condensador Irms/I1
información mostradaNúmero de ciclos de conmutación por paso
Capacidad de paso restante en%
Tamaño de paso individual en kVAr
tipo de alarmasPaso de pérdida de potencia < 75 %)mensaje y contacto de alarma + paso bloqueado
Step faultymensaje y contacto de alarma + paso bloqueado
Corr alta > 6 A CT)mensaje y contacto alarma
Oscilante (regulac. inestable)mensaje y contacto de alarma + paso bloqueado
Corr baja < 15 mA CT)mensaje y contacto alarma
Sobrecompensacmensaje y contacto alarma
Sobrecarga de corriente en condensador (Irms/I1) > 130 % I1)mensaje y contacto de alarma + paso desconectado
Sobre temperatura 50 °C)mensaje y contacto de alarma + paso desconectado
Sobre temperatura 30 °C)fan switch
Sobre tensión +/- 10 %)mensaje y alarma de contacto + Control detenido
Distorsión armónica total > 7 %)mensaje y contacto de alarma + paso desconectado
registro de dados5 alarms
Operational Hours alarm100000 H sin mantenimiento
Operational counter alarm65000 Ciclos sin mantenimiento
tipo de entradaInsensible a polaridad de rotación de fase
Insensible a polaridad CT
Fase a neutro
Entrada de corriente CT...X/5 A y X/1 A
Fase a fase
tipo de salidaReles de control 0.2 A 110 V DC
Reles de control 1 A 48 V DC
Reles de control 2 A 400 V AC 50/60 Hz
Reles de control 1 A 24 V DC
Reles de control 0.20833333333333334 250 V AC 50/60 Hz
Reles de control 0.20833333333333334 120 V AC 50/60 Hz
Ventilador 0.20833333333333334 250 V AC 50/60 Hz
Ventilador 1 A 48 V DC
Relé de alarme 0.20833333333333334 250 V AC 50/60 Hz
Relé de alarme 1 A 48 V DC
Maximum at the common terminal10 A
ajustes modo funcionam.Manual
Automático
tipo de ajusteSelección de programas temporizados auto
Selección de programas temporizados LIFO
Selección de programas temporizados líneal
Retraso entre 2 cambios sucesivos en la misma fase 5...1200 s
Programación de la configuración de la fase auto
Programación de la configuración de la fase apagado
Programación de la configuración de la fase fijo
Cos phi objetivo 0.7 inductivo...0.7 capacitivo
Cos phi objetivo coseno φ doble
precisión de medidaTensión +/- 1 %
Corriente +/- 1 %
Frecuencia +/- 1 %
Energía (P,Q,S) +/- 2 %
Cos φ +/- 2 %
Distorsión armónica de tensión total THD(U) +/- 2 %
Voltaje harmónico individual +/- 3 %
Temperatura +/- 3 °C
Rango de temporización1...6500 s on reconnection)
1...6500 s en respuesta)
AccesoriosManual de usuario
Modo De MontajeMontaje enrasado
Soporte de montajePanel 1…3 mm
Ubicación De MontajeEn armario
dimensiónes de recorte139 x 138 mm
Alto144 mm
Ancho144 mm
Profundidad58 mm
Peso Del Producto0,6 kg
Ambiente
EstándaresIEC 61000-6-2
EN 61010-1
IEC 61000-6-4
IEC 61326-1
UL 61010-1
Certificaciones De ProductoEAC
NRTL
cNRTL
Ce
grado de protección IPFrontal IP41
Cara tras. IP20
Altitud Máxima De Funcionamiento<= 2000 m
Temperatura Ambiente De Trabajo-20…60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento-40…85 °C