Gira la imagen para ampliar
+ 4
1 videos
"COMPLETE METAL DOUBLE HEADED PUSHBUTTONS"
XB4BW73731M5
[Us] Tensión De Alimentación:
Diseñado para adaptarse a un corte estándar de 22 mm, que garantiza la compatibilidad con maquinaria preexistente
Diseñado de acuerdo con los estándares internacionales para alto rendimiento
Amplio rango de temperatura de funcionamiento de -40 a +70 °C/-40 a +158 °F
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
96
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
Sí
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.