Nuestras marcas

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
		
¿Cómo podemos ayudarte hoy?
¿Cuáles son los parámetros ambientales de operación para la UPS SRT5KLT?
Problema

Parámetros ambientas de la UPS APC SRT 5KVA

Línea de producto

Smart-UPS En Línea


Ambiente
Todos

Porque
Las combinaciones de los parámetros ambientales de operación de la UPS SRT5KXLT son los siguientes:

1. El UPS es capaz de resistir cualquier combinación de las siguientes condiciones ambientales en las que debe operar sin daños mecánicos o eléctricos, o la degradación de las características de operación.

a. Temperatura ambiente de almacenamiento: 5 ° a 113 ° F (-15 ° a 45 ° C).

b. Temperatura ambiente de funcionamiento: 32 ° F a 104 ° F (0 ° C a 40 ° C). 77 ° F (25 ° C) es ideal para la mayoría de los tipos de batería.

c. Humedad relativa: 0% a 95% sin condensación.

d. Altitud:

1) Altitud de almacenamiento: 0 a 50,000 pies (0 a 15,000 metros) sobre el nivel del mar

2) Altitud de funcionamiento: 0 a 10,000 pies (0 a 3000 metros) sobre el nivel del mar. A una altitud de 10,000 pies, el UPS debe cargarse solo hasta el 90% de su capacidad nominal.

e. Ruido audible:

1) 60 dBA al 100% de carga a 3 pies (1 m).

F. Clase de protección:
Calificación IP 20

Schneider Electric Colombia
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
  • Términos de uso
  • Cambiar la configuración de cookies