Gira la imagen para ampliar
1 videos
Contacto auxiliar, Acti9 A9A, iSD, 1 C/O, 100 mA a 6A, 24 VCA a 415 VCA, 24 VCC a 130 VCC, conexión superior
A9A26906
Puede reportar la señalización a un estado de Apertura para Dispositivos por Defecto
Compatible con aplicaciones estándar con corriente desde 100mA hasta 6A
Compatible con iC60, iID, iC40 e iSW-NA
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
1
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.