Gira la imagen para ampliar
1 videos
filtro de armónicos activos Módulo EasyLogic APF 50 A, 208 V, montado en pared, IP31
EZAPF05024W31
Eficiencia: lograr objetivos de sostenibilidad con una distorsión armónica total (THDi) inferior al 5 %
Simplicidad: las opciones de montaje flexibles facilitan la instalación en una variedad de aplicaciones
Escalabilidad: sistema modular extensible con hasta 8 módulos (1200 A)
Environmental Data
Environmental Data
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.