Contactor TeSys F 3P (3 NO) AC-3 440 V 225 A Bobina 24 VDC
LC1F225BD
Discontinuado el:29/08/2023
Confiabilidad y durabilidad: alta tasa de operación bajo altas temperaturas
Fácil instalación y mantenimiento: bobina especial montada en cajón y múltiples opciones de bloques complementarios
Amplios campos de aplicación: Certificación de estándares múltiples
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
715
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.