Rele Termico P/Cont D115 Y D150 95/120A
LRD4367
Garantizar una alta seguridad con detección de desequilibrio de carga y falla de fase
El selector de ajuste térmico permite un funcionamiento preciso y confiable
Está diseñado con una cubierta transparente bloqueable mediante sellado en caso de mala operación
Ensamble simple en riel DIN o fijación con tornillos
Producto Green Premium
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
8 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
Sí
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
63
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA