
LV432950
-
Características
Principal gama Compactnombre del producto Compact NSXgama de producto ComPact NSX400...630nombre corto del dispositivo NSX630Htipo de producto o componente Interruptor automáticoaplicación del dispositivo MotorNumber of poles 3Pdescripción de polos protegidos 3tcorriente nominal (In) 500 A en 65 °C[Ue] tensión asignada de empleo 690 V AC 50/60 Hztipo de red ACfrecuencia de red 50/60 Hzapto para seccionamiento Yes conforming to EN/IEC 60947-2categoría de empleo Categoría A[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 85 kA en 240 V AC 50/60 Hz acorde a UL 50865 kA at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 508100 kA Icu en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-235 kA Icu at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-250 kA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-265 kA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-270 kA Icu en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-220 kA en 600 V AC 50/60 Hz acorde a UL 50820 kA Icu en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2Performance level H 70 kA 415 V ACunidad de control Micrologic 1.3 Mtecnología de unidad de disparo Electrónicofunciones de protección de unidad de control Itipo de control ManetaCircuit breaker mounting mode FijoComplementario [Ui] tensión asignada de aislamiento 800 V AC 50/60 Hz[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 8 kV[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 11 kA at 525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-210 kA en 660/690 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2100 kA en 220/240 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-250 kA at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-265 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-270 kA en 380/415 V AC 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2endurancia mecánica 15000 Ciclosdurabilidad eléctrica 2000 Ciclos en 690 V In6000 cycles at 690 V In/24000 Ciclos en 440 V In8000 Ciclos en 440 V In/2tipo de montaje Placa posteriorconexión superior Frontalconexión hacia abajo Parte frontalpaso interpolar 45 mmtipo de protección I : for short-circuit protection (magnetic)calibre de la unidad de disparo 500 A en 65 °CShort-time protection pick-up adjustment type Isd 9 regulaciones[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 3000 A6500 A5000 A6000 A3500 A5500 A4500 A4000 A2500 AShort-time protection delay adjustment type tsd FijoInstantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fijo[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 6500 Aprotección contra fugas a tierra SinNumber of slots for electrical auxiliaries 6 ranura(s)señalizaciones en local Listo para operar, estado 1 flashing LED - tipo de cable: verde)Width (W) 140 mmHeight (H) 255 mmDepth (D) 110 mmpeso del producto 6,2 kgEntorno normas EN/IEC 60947certificaciones de producto CCCEACMarinecategoría de sobretensión Clase IIclase de protección frente a descargas eléctricas Clase IIgrado de contaminación 3 conforming to IEC 60664-1grado de protección IP IP40 conforming to IEC 60529grado de protección IK IK07 conforming to IEC 62262temperatura ambiente de funcionamiento -25…70 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -50…85 °Chumedad relativa 0…95 %altitud máxima de funcionamiento 0...2000 m without derating2000 m...5000 m con restriccionesPacking Units Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 5,764 kgPaquete 1 Altura 15 cmPaquete 1 ancho 16 cmPaquete 1 Largo 29 cmTipo de Unidad de Paquete 2 S04Número de Unidades en el Paquete 2 3Paquete 2 Peso 18,109 kgPaquete 2 Altura 30 cmPaquete 2 Ancho 40 cmPaquete 2 Largo 60 cmOffer Sustainability Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin mercurio SiInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustanciasComunicación ambiental Perfil de circularidad RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantía contractual Periodo de garantía 18 Meses -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultadosDesafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.