Gira la imagen para ampliar
1 videos
Placa de techo, PrismaSeT P, para carcasa, An 300 mm, L 400 mm, IP55, blanco, RAL 9003
LVS08453
Placa de techo para carcasa PrismaSeT P
Placa de techo plana con profundidad 400 mm
Placa de techo plana con IP55
Placa de techo plana adecuada para armario An 300 mm
Paneles metálicos con tratamiento de cataforesis con recubrimiento de polvo epoxi de poliéster polimerizado en caliente
Rendimiento ambiental del producto Obtenga más información
Sustentable por diseño
Transparencia
RoHS/REACh
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO2.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.
Desempeño basándose en el bienestar
Conforme con REACh sin SVHC
Sin metales pesados tóxicos
Sin mercurio
Sin PVC
Certificaciones y estándares
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa de RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas