Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.
 

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Harmony, Modular timing relay, 8 A, 1 CO, 0.05 s…300 h, off delay , 24...240 V AC/DC

RE22R1CMR

notification_ok
Este producto es ecológico Obtenga más información
arrow2_down

Especificaciones

Principal
gama de productoTemporizadores Harmony
tipo de producto o componenteInterruptor de tracción de cuerda de parada de emergencia doble
tipo de salida digitalRelé
nombre corto del dispositivoRE22 ((*))
corriente de salida nominal8 A
Complementario
tipo de contactos y composición1 C/O cont. tempor., sin cadmio
tipo de tiempo de retrasoRetraso apagado
Rango de temporización10...100 s
3...30 s
0.05...1 s
30...300 s
30...300 H
30...300 min
3...30 min
3...30 H
0.3...3 s
1...10 s
tipo de controlMando giratorio
Diagnostic button ((*))
Potentiometer ((*)) external ((*))
[Us] tensión de alimentación asignada24...240 V CA/CC 50/60 Hz
Release input voltage<= 2.4 V ((*))
rango de tensiones0,85...1,1 Us
frecuencia de alimentación50...60 Hz +/- 5 %
conexiones - terminalesTerminales de tornillo, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 12) sólido sin terminal
Terminales de tornillo, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² - tipo de cable: AWG 20...AWG 14) sólido sin terminal
Terminales de tornillo, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) Flexible con terminal
Terminales de tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 16) Flexible con terminal
par de apriete0,6…1 N.m acorde a En> 40 A
material de carcasaAutoextinguible
precisión de repetición+/- 0,5 % acorde a IEC 61812-1
variación de temperatura</