Ir al contenido principal
Colombia
Nuestras marcas
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
Iniciar sesión / Registrarse
User name
Nuestras marcas
Regístrate hoy mismo
Obtén herramientas y servicios de productos personalizados
Accede a capacitaciones
Gestiona casos de soporte
Crea y gestiona tus pedidos (sólo socios autorizados)
Crea tu cuenta
Inicia sesión
Lee para conocer más
beneficios
0
el número de los elementos de los documentos es
Cancel
Menú principal
Productos
Menú principal
Software
Menú principal
Servicios
Menú principal
Soluciones
Menú principal
Propietario
Menú principal
Soporte
Menú principal
Empresa
Colombia
Nuestras marcas
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
El número de artículos en el carrito es de
0
Iniciar sesión /
Registrarse
opens in new Window
User name
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric
Bienvenido a nuestro sitio web.
Permanecer en esta página web
Seleccione su ubicación
Gira la imagen para ampliar
relé universal enchufable - Zelio RUM - 3 CA - patilla redonda - 230 V CA - Led
RUMC3AB2P7
Discontinuado el:
17/10/2022
Fuera de servicio próximamente el:
17/10/2024
Reemplazo(s) recomendado(s)
RUMC3AB2P7 se reemplaza por la siguiente gama de productos:
Harmony
Relés Electromecánicos
Relés electromecanicos enchufables
Productos: 166
O
RUMC3AB2P7 se reemplaza por:
1×
Zelio Rele 10A 3Nanc 230Vca 11Pin Cil Le
RUMC32P7
RUMC3AB2P7 se reemplaza por la siguiente gama de productos: