Ir al contenido principal
Colombia
Nuestras marcas
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
Iniciar sesión / Registrarse
User name
Nuestras marcas
Regístrate hoy mismo
Obtén herramientas y servicios de productos personalizados
Accede a capacitaciones
Gestiona casos de soporte
Crea y gestiona tus pedidos (sólo socios autorizados)
Inicia sesión
Crea tu cuenta
Lee para conocer más
beneficios
0
el número de los elementos de los documentos es
Cancel
Menú principal
Productos
Menú principal
Software
Menú principal
Servicios
Menú principal
Soluciones
Menú principal
Propietario
Menú principal
Soporte
Menú principal
Empresa
Colombia
Nuestras marcas
Mis productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis documentos
El número de artículos en el carrito es de
0
Iniciar sesión /
Registrarse
opens in new Window
User name
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric
Bienvenido a nuestro sitio web.
Permanecer en esta página web
Seleccione su ubicación
Gira la imagen para ampliar
Unidad Smart-UPS RT de APC 6000 VA para rack 208 V
SURT6000RMXLT
Discontinuado el:
31/12/2015
Fuera de servicio el:
31/12/2021
Reemplazo(s) recomendado(s)
Es posible que SURT6000RMXLT se reemplace por cualquiera de los siguientes productos:
1×
APC Smart-UPS SRT, de 5000 VA y 208 V, para rack
SRT5KRMXLT
1×
APC Smart-UPS SRT, de 6000 VA y 208 V, para rack
SRT6KRMXLT
Batería de repuesto (1)
está disponible
Es posible que SURT6000RMXLT se reemplace por cualquiera de los siguientes productos: