Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Land auswählen

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

TeSys G

Modulare Schütze von 16 bis 100 A

Ein Teil von TeSys

Kompakte Reiheneinbaugeräte zum Schalten bis 100A. Das Schütz ist vielseitig einsetzbar in privaten, industriellen, landwirtschaftlichen und gewerblichen Bereichen

TeSys G
  • Merkmale

    Hutschienenschütz im Bereich der Niederspannungsendverteilung zur Steuerung & Überwachung

    - Isolierung Klasse-2: durchgehende Sicherheit für Bediener und unqualifiziertes Personal.
    - Bewertung: 16,25,40,63,100 A
    - Anzahl der Pole: 1P, 2P, 3P, 3P, 4P
    - Erfüllung der Normen: IEC 61095 und IEC 60947-5
    - Elektrische Lebensdauer (O-C): 100.000 Zyklen
    - Optionale Zusatzfunktionen: Zustandsanzeige, Interferenzfilterung, Dualsteuerung, Zeitverzögerung

     



    Ihre Vorteile

    Steuerung und Überwachung von Stromkreisen mit dem kompletten Baukastensystem

    Anwendungen

    Diese Schütze sind vielseitig einsetzbar in industriellen, landwirtschaftlichen und gewerblichen Bereichen, im Krankenhaus und zu Hause, d. h. überall dort, wo eine gezielte Umschaltung der Versorgung erforderlich ist:
    - Beleuchtung
    - Heizung - Heizung
    - Belüftung
    - motorisierte Schieber oder Tore

    Die TeSys GC modularen Schütze sind für das Schalten aller einphasigen, dreiphasigen oder vierphasigen Lasten bis 100A ausgelegt.

    Die TeSys GY "Dual-Tarif" -Schütze sind für das Schalten aller einphasigen, dreiphasigen oder vierphasigen Lasten bis 63A ausgelegt.

    Die TeSys GF Impulsrelais sind für das Öffnen und Schließen von Stromkreisen bestimmt, die durch Impulse ferngesteuert werden. Diese Impulsrelais werden in Beleuchtungsstromkreisen eingesetzt, wenn mehr als 2 Schaltpunkte vorhanden sind.

EcoStruxure™

Mit "Innovation At Every Level" definieren wir Energie und Automation neu für eine neue Welt der Energie.

Häufig gestellte Fragen

Finden und teilen Sie ganz einfach die Antworten unseres Online-FAQ-Dienstes.