Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

SPS-Steuerung – Modicon Premium

Modulare Steuerung

Teil der Modicon

Modulare SPS

SPS-Steuerung – Modicon Premium
  Zurück   SPS-Steuerungen für Anlagen und Maschinen

SPS-Steuerung – Modicon Premium

      • 16 products available

        • Bester Preis
          Bild TSXH5724M Schneider Electric

          TSXH5724M

          Unity Hot Standby-Proz.modul, 1 Rack (6/8/12 Steckpl.), 2 Kommunikationsmodule
        • Bester Preis
          Bild TSXH5744M Schneider Electric

          TSXH5744M

          Unity Hot Standby-Proz.modul, 1 Rack (6/8/12 Steckpl.), 4 Kommunikationsmodule
        • Bester Preis
          Bild TSXP57104M Schneider Electric

          TSXP57104M

          Unity-Proz., 2 Racks (12 Steckpl.)/4 Racks (4/6/8 Steckp.) 850mA 5 VDC
        • Bester Preis
          Bild TSXP57154M Schneider Electric

          TSXP57154M

          Unity-Proz., 2 Racks (12 Steckpl.)/4 Racks (4/6/8 Steckp.) 930mA 5 VDC
        • Bester Preis
          Bild TSXP571634M Schneider Electric

          TSXP571634M

          Unity-Proz., 2 Racks (12 Steckp.)/4 Racks (4/6/8 Steckp.) 1650mA 5 VDC
        • Bester Preis
          Bild TSXP57204M Schneider Electric

          TSXP57204M

          Unity-Proz., 8 Racks (12 Steckp.)/16 Racks (4/6/8 Steckp.) 850mA 5 VDC
        • Bester Preis
          Bild TSXP57254M Schneider Electric

          TSXP57254M

          Unity-Proz., 8 Racks (12 Steckp.)/16 Racks (4/6/8 Steckp.) 930mA 5 VDC
        • Bester Preis
          Bild TSXP572634M Schneider Electric

          TSXP572634M

          Unity-Prozessor, 8 Racks (12 Steckpl.)/16 Racks (4/6/8 Steckpl.)-1650mA, 5 VDC
        • Bester Preis
          Bild TSXP57304M Schneider Electric

          TSXP57304M

          Unity-Prozessor, 8 Racks (12 Steckpl.)/16 Racks (4/6/8 Steckpl.)-1180mA, 5 VDC
        • Bester Preis
          Bild TSXP57354M Schneider Electric

          TSXP57354M

          Unity-Proz., 8 Racks (12 Steckp.)/16 Racks (4/6/8 Steckp.) 1180mA 5VDC