Deutschland

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Sie können ein anderes Land auswählen, um verfügbare Produkte anzuzeigen, oder unsere globale Website besuchen, um Unternehmensinformationen einzusehen.

Anderes Land oder andere Region wählen

 

PK Industriestecker und -dosen

Industriestecker und -dosen

Industriestecker und -dosen

PK Industriestecker und -dosen
  Zurück   Sammelschienen und Verdrahtungssysteme

PK Industriestecker und -dosen

      • 80 products available

        • Bester Preis
          Bild PKX16W423 Schneider Electric

          PKX16W423

          CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild PKX16W424 Schneider Electric

          PKX16W424

          CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild PKX16W425 Schneider Electric

          PKX16W425

          CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild PKX16W433 Schneider Electric

          PKX16W433

          CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild PKX16W434 Schneider Electric

          PKX16W434

          CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild PKX16W435 Schneider Electric

          PKX16W435

          CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild PKX32W423 Schneider Electric

          PKX32W423

          CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild PKX32W424 Schneider Electric

          PKX32W424

          CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 32A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild PKX32W425 Schneider Electric

          PKX32W425

          CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 32A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP44
        • Bester Preis
          Bild PKX32W433 Schneider Electric

          PKX32W433

          CEE Wandgerätestecker Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44