Zum Zoomen mit Maus übers Bild fahren
1 Videos
Kombiableiter, Acti9 iPRD1 C25r, Typ 1+2, Schutzmodule steckbar, 3P, Iimp 25kA, kompakt 3TE, FM-Kontakt
A9L1C325
EAN Code: 3606486808573
Kombiableiter Typ 1+2 entspricht EN 61643-11:2012
Für Netzwerke mit hohen prospektiven Kurzschlussfehlerströmen ISCCR von 50kA
Geeignet für TN-C-Netze mit hohen prospektiven Kurzschlussfehlerströmen
Leckstromfrei - geeignet im Vorzählerbereich
VDE zertifiziert
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Konform
RoHS-Richtlinie für China
Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)