Integrierter Schrittmotor, Lexium ILS2, 24-48V, DeviceNet, 85mm, 4,5Nm, hohe Dz, Industrieverbinder, Bremse
ILS2D853TC1F0
Eingestellt am:02.01.2023
Der Service wird eingestellt am:31.12.2026
Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)
EAN Code: 3389119228138
Integrierter Schrittmotor mit guten Gleichlaufeigenschaften und hohem Dauerstillstandsmoment
Feldbusschnittstelle für DeviceNet
Wicklungstyp für hohe Drehzahlen und Drehmoment 4,5 Nm
Leitungsanschlüsse mit Industriesteckverbinder
Sicherheitsfunktion STO integriert
Umweltfreundlichkeit des Produkts Weitere Informationen
Nachhaltig durch Design
Transparenz
RoHS/REACh
Nachhaltigkeit
Das Umweltzeichen Green PremiumTM ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO2-arme Produkte.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.
Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit
Quecksilberfrei
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Zertifizierungen & Normen
REACh-Verordnung
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China
Umweltproduktdeklaration
WEEE
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil
ILS2D853TC1F0 ist Teil einer Produktfamilie, die durch folgende abgelöst wird: