Ø84 planforsænket lampeudtag ( 183A6017) - montage og hulmål
Ø84 planforsænket lampeudtag - montage og hulmål
Vores planforsænkede lampeudtag kan monteres med PL-dåser. Dåserne skal dog være 7 mm oppe for at kunne få det planforsænkede lampeudtag op.
Hulmål for lampeudtaget er min ø68 mm. Max 74 mm.
Lampeudtaget har en max diameter på 84 mm
Gældende for vare nr: 183A6017
Udgivet til: Schneider Electric Danmark