Vores varemærker

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
Ø84 planforsænket lampeudtag ( 183A6017) - montage og hulmål

Ø84 planforsænket lampeudtag - montage og hulmål

Vores planforsænkede lampeudtag kan monteres med PL-dåser. Dåserne skal dog være 7 mm oppe for at kunne få det planforsænkede lampeudtag op.
Hulmål for lampeudtaget er min ø68 mm. Max 74 mm.
Lampeudtaget har en max diameter på 84 mm

Gældende for vare nr: 183A6017

Ø84

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Område:
Se mere
Produkt: