Vores varemærker

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
Hvilke modeller af Esmi Sense FDP findes der?

ESMI Sense FDP 221

FDP 221

vare-nr: FFS00703910DK

- 2 disponible slots til enten sløjfekort eller I/O kort
- Plads til 2 stk. 12 Ah batterier i kabinet
- Kompatibel med FX 3NET/DK, FXL 3NET/DK, FXS 3NET/DK
- Mål (H x B x D): 360 x 430 x 142 mm
- Vægt: 6,6 kg
- Farve: Grå/sort
- DBI godkendelsesnr.: 232.283

FDP 252

ESMI Sense FDP 252

vare-nr: FFS00703920DK

- 5 disponible slots. Heraf 4 til enten sløjfekort eller I/O kort.
- Plads til 2 stk. 17 Ah batterier i kabinet
- Kompatibel med FX 3NET/DK, FXL 3NET/DK, FXS 3NET/DK
- Mål (H x B x D): 580 x 430 x 142 mm
- Vægt: 10,6 kg
- Farve: Grå/sort- DBI godkendelsesnr.: 232.283

ESMI Sense FDP 292

FDP 292

vare-nr: FFS00703930DK

- 9 disponible slots. Heraf 4 til sløjfekort, 4 til I/O kort og 1 til indstikskort
- Batterier installeres i separat batteriskab.
- Kompatibel med FX 3NET/DK, FXL 3NET/DK, FXS 3NET/DK
- Mål (H x B x D): 580 x 430 x 142 mm
- Vægt: 11,2 kg
- Farve: Grå/sort
- DBI godkendelsesnr.: 232.283

Fællestræk:
Kompatibel med ESMI detektorer System Sensor, Essentia, Intellia og Impresia enheder.
Ingen tilslutning af programmeringskabel, men skal programmeres online via Ecostruxure Fire Expert.
Kan sammenkobles med FX3NET centraler i netværk.
Ved sammenkobling af centraler kræves der i hver FDP, et tilkøbt tillægskort 2xRS485 FXCOMM print (FFS00702524).
Ved anvendelse af RS485 info protokol (FMP2, MCOX, MPOX eller grafiske brugerflader) købes tillægskort 1xRS485 Info protokol print (FFS00702523).

Schneider Electric Danmark

Se mere
Produkt:
Se mere
Produkt: