Vores varemærker

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
Forskellen mellem en EBO-hotfix og en opgradering

Brugere og kunder forveksler ofte begreberne hotfix og opgradering, når de diskuterer opdateringer til EBO-platformen.

Forvirringen opstår typisk på grund af:

  • Lignende navngivningskonventioner for versioner (f.eks. 4.0.1 vs. 4.0.1 CP1).
  • Manglende bevidsthed om omfanget og virkningen af hver type opdatering.
  • Misforståelse af valideringskravene for regulerede miljøer.
  • Antagelse om, at alle opdateringer kræver samme niveau af planlægning og nedetid.

EBO-hotfix eller konsolideringspunkt (CP)

  • Formål: Målrettet rettelse til specifikke fejl eller problemer.
  • Omfang: Minimal – påvirker typisk kun nogle få filer eller moduler.
  • Virkning: Lav risiko; ændrer ikke "databaseskemaet".
  • Versionering: Mindre versionsændring (f.eks. 4.0.1 → 4.0.1 CP3).
  • Brugstilfælde: Anvendes, når et problem skal løses, uden at vente på en fuld udgivelse.
  • Installation: Hurtig og enkel; kræver muligvis ikke fuld system nedetid.

EBO opgradering

  • Formål: Introducerer nye funktioner, forbedringer af ydeevnen og bredere rettelser.
  • Omfang: Omfattende – påvirker flere komponenter og kan omfatte ændringer i databaseskemaet.
  • Virkning: Højere risiko og kompleksitet; kræver planlægning og validering.
  • Versionering: Overordnet eller underordnet versionsændring (f.eks. 4.0.1 → 5.0.1).
  • Use Case: Planlagt systemforbedring, der ofte kræver kundegodkendelse eller validering.
  • Installation: Mere involveret; Kræver typisk sikkerhedskopiering, nedetid og test efter opgradering.