IO med supervised funktion
Ifølge DS 428 (Brandsikring af ventilationsanlæg) skal kabelforbindelser overvåges for brud og kortslutning.
Tekst fra DS 428:
7.1.4 AI buskommunikation fra brandsikringsautomatikken, samt alle kabelforbindelser til ABA-anlæg, røgdetektorer og særskilte brandtermostater skal overvages for brud og kortslutning.
NOTE: Overvågning for brud og kortslutning vil normalt kræve en analog indgang i brandsikringsautomatikken, hvor forbindelsen overvåges over en modstand.
Supervised ( overvåget ) ingang kan oprettes ved at vælge det som en indgangs type i fx. et UI-16 modul
Der konfigureres ”Supervised Input” i stedet for normal ”Digital Input”.
Vær opmærksom på, at Value fra en ”Supervised Input” er 0=Off, 1=On, 2=Trouble, så indgangen i program skal modsvare dette.
Samtidig monteres to modstande i fjerneste ende af kablet.
Disse modstande gør det muligt at detektere, om kablet er brudt eller kortsluttet.
I nedenstående skema ses testresultat af forskellige scenarier med indgang konfigureret som ”NO Seriel/Parallel”
| Forbindelse | Digital signal | Indgang | Value | Reliability |
| Monteret korrekt | Sluttet | 5.000 Ω | 1 = On | 0 = Reliable |
| Monteret korrekt | Brudt | 10.000 Ω | 0 = Off | 0 = Reliable |
| Kabel kortsluttet | ------ | 0 Ω | 2 = Trouble | 5 = Short circuit |
| Kabel klippet | ------ | ∞ Ω | 2 = Trouble | 4 = Open circuit |
| R1 brudt | Sluttet | 10.000 Ω | 0 = Off | 0 = Reliable |
| R1 brudt | Brudt | ∞ Ω | 2 = Trouble | 4 = Open circuit |
| R2 brudt | ------ | 10.000 Ω | 0 = Off | 0 = Reliable |
| R2 kortsluttet | Sluttet | 0 Ω | 2 = Trouble | 5 = Short circuit |
| R2 kortsluttet | Brudt | 10.000 Ω | 0 = Off | 0 = Reliable |
Det anbefales at benytte konfigurationen ”NO Seriel/Parallel” og samtidig sørge for at signalet er
”Sluttet = OK”
”Brudt = Fejl”