Vores varemærker

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
Hvad er max. load af 10VDC output

Hvor mange enheder kan jeg have på min 0-10vDC udgang ?
Det kommer an på hvilke enheder du gerne vil have på, F.eks. et Belimo spjæld og Danfoss Actuator ABNM A5 har en modstand på 100KΩ i indgang.

RP-C er på 2.4kohm, hvilke vil sige at modstanden ikke må komme under 2.4kohm i den samlet modstand over ens komponenter.
AO-8 og AO-8-H Central IO modul er det 5kohm


Dette kan udregnes med følgende formel:

Forme R1-R2-RN


Antal enheder
Total modstand ( 2.4kohm )
Total modstand ( 5kohm )
10 × 100 kΩ
10 kΩ10 kΩ
20 × 100 kΩ5 kΩ5 kΩ
30 × 100 kΩ3,33 kΩ
41 × 100 kΩ~ 2,44 kΩ
42 × 100 kΩ~ 2,38 kΩ
*Denne udregning tage ikke højde for kabel modstande osv.