Vores varemærker

Velkommen til Schneider Electrics website

Velkommen til vores website
		
Hvordan kan vi hjælpe dig i dag?
MP-C - Montering af modbus i RJ45 stik

En MP-C kan håndtere modbus RTU.

Antallet af RS‑485‑porte med RJ45‑interface varierer mellem modellerne, som kan deles i to grupper:

  • Modeller uden “-M”: MP‑C‑15A, 18A, 18B, 24A og 36A – disse har én RS‑485‑port, mærket RS‑485 Com A.
  • Modeller med “-M”: MP‑C‑24A‑M og 36A‑M – disse har ingen RS‑485‑port med RJ45‑interface.

graphics55e36d34


Tabel for Com A Port

RJ45 PinBeskrivelse
1Ikke forbundet
2Ikke forbundet
3RS485+ (A)
4+24 VDC
5Stel / Jord
6RS485- (B)
7+24 VDC
8Stel / Jord

Link til Webhelp