Nødstrømsforsyning (UPS)

UPS, som står for Uninterruptible Power Supply, er en enhed, der giver backup-strøm til elektriske systemer under strømafbrydelser eller -udsving. Det hjælper med at sikre uafbrudt drift og beskytte følsomt udstyr mod potentielle skader. Vi tilbyder forskellige typer UPS, der opfylder forskellige krav, og detaljerne kan findes nedenfor.

  • UPS til hjemmet og kontoret
  • UPS i datacentre
  • UPS-administrationssoftware


  • UPS til hjemmet og kontoret
    En nødstrømsforsyning (UPS) giver store fordele til hjem, kontorer og virksomheder. Den sikrer en kontinuerlig strømforsyning, selv under strømafbrydelser eller -udsving. Dette er afgørende for følsom elektronisk udstyr som computere, Wi-Fi-routere og salgspunktsudstyr (POS). Ved at levere en pålidelig batteribackup beskytter en UPS dine enheder mod pludselige strømafbrydelser, hvilket forhindrer datatab, systemnedbrud og potentielle skader på hardware. En UPS giver dig også rigelig tid til at gemme dit arbejde, lukke enheder ned og hjælpe med at beskytte værdifulde data. Med sit kompakte design og nemme installation er en UPS en vigtig investering for uafbrudt produktivitet og ro i sindet.

    UPS i datacentre
    En 3-faset nødstrømsforsyning (UPS) spiller en vital rolle i datacentre, kantedatamiljøer eller kommercielle eller industrielle applikationer, hvor oppetid og dataintegritet er afgørende. Den 3-fasede UPS beskytter tilgængeligheden af servere, lager-systemer, netværksudstyr og andre infrastrukturkomponenter og beskytter dem mod strømkvalitetsudsving eller strømafbrydelser. En 3-faset UPS med VRLA- eller lithium-ion-batterier reducerer risikoen for kostbar nedetid ved at levere backup-strøm til belastningen, indtil langsigtede backup-strømkilder (såsom generatorer) kan starte eller forsyningsselskabet vender tilbage.<

    UPS-administrationssoftware
    UPS-administrationssoftware forbedrer funktionaliteten og effektiviteten af nødstrømsforsyning (UPS)-enheder. UPS-administrationsmuligheder giver centraliseret kontrol, overvågnings- og automatiseringskapaciteter til proaktiv styring af strøminfrastrukturen. Med UPS-administrationssoftware kan du overvåge status for dine UPS-systemer eksternt, herunder batterisundhed, belastningsniveauer og strømforbrug. Konfiguration af advarsler og notifikationer sikrer rettidig reaktion på kritiske begivenheder. Intelligent nedlukningssoftware muliggør behørig ubemandede nedlukning og opstart under ugunstige strømbegivenheder for at minimere nedetid og datatab. Ved at optimere drift og forbedre synligheden maksimerer UPS-administrationssoftware pålideligheden, ydeevnen og den samlede levetid for UPS-enheder.

    Brug for hjælp til at vælge Nødstrømsforsyning (UPS)?

    Brug denne enkle vælger til at finde det bedste match, der passer til dine behov.
    Udforsk vores udvalg af 3-fasede UPS systemer ( UPS anlæg ). Fuldt ud integrerede end-to-end strømforsyningsløsninger hjælper til at understøtte dine virksomhedsnetværk, datacentre, missionskritiske systemer og industrielle fabriksprocesser. Se vores produkter til ups anlæg herunder.

    Ny Galaxy VXL

    500–1250 kW

    Back-UPS, batteribackup og overstrømbeskyttelse til elektronik og computere. Passer godt både i hjemmet og på arbejdet. Det perfekte valg at beskytte dine data
    Uafbrydelig strømforsyning (UPS Power Supply), ideel til serverrum, mikrodatacentre eller lignende applikationer. Smart UPS server med Li-Ion-batterier skaber nye muligheder. Fjernovervågning takket være SmartConnect.
    Udskiftningsbatterier til UPS server, der er testet og certificeret for fuld kompatibilitet. Udskift batterier for at gendanne din UPS-ydelse til originale specifikationer.