Varlogic N

Effektfaktorcontrollere

Styring af effektfaktorkorrektion
Varlogic N Schneider Electric Effektfaktorcontrollere

Egenskaber

Varlogic-controlleren måler konstant den reaktive effekt og styrer tilslutning og frakobling af kondensatortrin for at opnå den ønskede effektfaktor. Sortimentet består af:

  • NR6, som kontrollerer op til seks kondensatortrin
  • NR12, som kontrollerer op til 12 kondensatortrin
  • NRC12, som kontrollerer op til 12 kondensatortrin og tilbyder yderligere funktioner og mulighed for Modbus-kommunikation
    De forenkler installationen samt overvågning og vedligeholdelse af udstyr til kompensation for reaktiv effekt
  • panelmontering på 35 mm DIN-skinne (EN 50022)
  • uafhængig af polaritet for faserotation
  • standarder:IEC 61326 (CEM); IEC 61010-1, EN 61010-1

Fordele

Enkelhed, pålidelighed og fleksibeltet:

  • display, som er let at aflæse.
  • intuitiv grænsefladedialog
Tryghed:
  • direkte visning af netværk og egenskaber for kondensatorbank
Fleksibilitet:
  • automatisk programmering og idriftssættelse
  • mulighed for kommunikation til Modbus RS485-netværk (kompatibel, transparent klar)

Applikationer

Fordelingstavler eller udstyr til effektfaktorkorrektion produceret af panelbyggere eller OEM'er.

Galleri

  • Varlogic NRC12