Magelis Compact iPC

PC-paneler

Del af Harmony

PC panels
Magelis Compact iPC Schneider Electric PC-paneler

Egenskaber

Vælg Magelis Compact iPC... Udnyt din viden, og spar tid under installationen.
Egnet design
  • Passende ydeevne: Celeron M 1,0 til 1,3 GHz, Intel Pentium M 1,6 GHz
  • Valg af adgangsmuligheder: indbygget Ethernet TCP/IP, dual Ethernet-netværk og/eller trådløst netværk, PCI- eller PCMCIA-udvidelseskort
  • Mere kompakt giver en lettere installation.
Merværdi
  • Åben: Intel Pentium-mikroprocessor, Microsoft Windows
  • Kvalitetsgrænseflade
  • Robust: Hærdet og CSA-certificeret iht. UL 508.
Kombineret udvalg
  • Hvis du kombinerer Magelis Compact Ipc med Vijeo Look eller Vijeo Designer, kan du lettere udvikle dine overvågningsprogrammer.

Fordele

Den optimale løsning til maskiner
Compact – denne nye industrielle pc indeholder de seneste pc-teknologier. Den er fuldstændig åben og dens indbyggede kvaliteter gør den til en attraktiv skalerbar løsning, der er særligt velegnet til maskinproducenter. Fås i 8,4", 12" eller 15".

Applikationer

  • Infrastruktur
  • Biler
  • Føde- og drikkevarer