EGX100

Ethernet gateway

PowerLogic® Ethernet Gateway
EGX100 Schneider Electric Ethernet gateway

Egenskaber

EGX100 gateway giver fuld adgang til alle målinger og status informationer fra tilsluttede enheder. SMS energi-overvågning software anbefales som en brugergrænseflade, fordi det giver adgang til oplysninger fra enhver enhed. Det giver også avanceret energikvalitetsanalyse og energirapporter.

Egenskaber:
  • 10/100Base-TX Ethernet-port
  • RS485 / RS232 seriel port, optisk isoleret
  • 2-leder og 4-leder kompatibilitet
  • Støtte til seriel master til ModbusTCP / IP routing
  • P30, DIN-skinne monteret skab
  • Web interface til konfiguration, diagnosticering og vedligeholdelse
  • Avanceret sikkerhed gennem ModbusTCP / IP-filtrering med konfigurerbare adgangsniveauer (read-only eller fuld adgang)
  • Sikker brugergrænseflade herunder brugers navn og password log-in
  • Brugergrænseflade på engelsk, fransk, tysk og spansk
  • Kontrol power gennem PoE (Power over Ethernet) eller 24 V DC strømkilde
  • Normeret til brug i industrielle miljøer (-25 til 70 grader)

Fordele

Forøg brugerens effektivitet ved at lade ham træffe hurtige beslutninger, baseret på de data der er til rådighed.

  • Takket være enkel, hurtig, fælles og sikker adgang til oplysninger fra alle elektriske netværks produkter via Modbus TCP / IP
  • Forbinder alle byggeriets hjælpeprogrammer: opvarmning, ventilation, belysning, styring af elektrisk distribution, sikkerhed osv.
  • Yder en fleksibel og skalerbar netværksarkitektur.

Applikationer

Ethernet ModbusTCP/IP til RS485 eller RS232 gateway.
RS485 eller RS232 Modbus seriel master til Ethernet ModbusTCP/IP.