W@de RTU

Moduler til infrastrukturer

Fjernstyring
W@de RTU Schneider Electric Moduler til infrastrukturer

Egenskaber

Fjernstyringsmodulerne i W@de W-serierne W315, W320E og W325 er udviklet til anvendelsesområder, hvor der typisk bruges fjernstyring, f.eks. inden for vandforsyning eller generel infrastruktur. De kan benyttes alene eller sammen med enhver PLC- eller industricontroller fra Schneider Electric: Modicon Quantum, Modicon Premium, Modicon M340, Twido, Zelio, Altivar osv.

Disse enheder giver:

  • kontinuerlig måling, lagring, behandling og arkivering af procesdata
  • kommunikation på stedet og til en supervisor ved hjælp af protokollerne Modbus/Modbus TCP, IEC870-5-101/104, DNP3/DNP3-IP
  • alarmsignalering til driftspersonale
  • programmering af automationssystemers (W325)
  • fjernbetjening og konfiguration

Fordele

Mere fleksibilitet og sikker overvågning

W@de RTU W-serien forenkler kommunikationen med dit eksterne udstyr.

  • Optimer dine drifts- og vedligeholdelsesomkostninger ved at tilse dine eksterne anlæg, uden at du behøver at være fysisk til stede.
  • Overvåg dit forbrug med arkivering af data.
  • Bliv underrettet med det samme om eventuelle fejl gennem alarmsignalering.
  • Kontrollér udstyret med integrerede controllere.

Applikationer

  • Fjernadministration af pumpestationer
  • Fjernadministration af vandbehandlingsstationer
  • Fjernadministration af infrastruktur: vindmøller osv.

Galleri

  • TSXHEW325 : All in one product
  • TSXHEW315 – The modular
  • TSXHEW320E : 2 remote communication ports