TeSys Deca GV3 – 9 til 80A

Motorværnafbrydere med magnetisk eller termomagnetisk beskyttelse, kompatible med TeSys Deca-kontaktorer, beskytter motorer op til 80 A (45 kW ved 400 V).

Del af TeSys

Motorværnafbrydere, der kombinerer isolation, motorstyring og termisk overbelastningsbeskyttelse i en kompakt enhed med standardbredde på 55 mm. Tidligere kendt som TeSys GV3.
TeSys Deca GV3 – 9 til 80A Schneider Electric Motorværnafbrydere med magnetisk eller termomagnetisk beskyttelse, kompatible med TeSys Deca-kontaktorer, beskytter motorer op til 80 A (45 kW ved 400 V).