ION7300-serien

konfigurerbare målere

Kompakt energi og strømkvalitetsmetre til fremføringer eller kritiske belastninger
ION7300-serien Schneider Electric konfigurerbare målere

Egenskaber

Et udvalg af egenskaber tilbydes i tre modeller:

  • ION7300: strøm- og energi-måling, måling af harmoniske (til 15. harmoniske), analog I/O, digitale udgange, RS-485-port og webserver (kun Ethernet).
  • ION7330: tilføjer begivenhedslogning, min./maks.-logning, 32-kanals historik-logning, sætpunkter, digitale indgange, to RS-485-porte, modem, gateways og e-mail (kun Ethernet).
  • ION7350: tilføjer 96-kanals historik-logning, sænk/hæv-overvågning, måling af harmoniske til 31. harmoniske, bølgeformsregistrering og ved alarm.

Egenskaber (visse egenskaber er ekstraudstyr):

  • Panelmontering, LCD-display, fås uden display
  • 3-fase, 4-kvadrant-måling, klasse 0,5 omsætningsnøjagtighed (IEC & ANSI)
  • Spænding, strøm, frekvens, strømfaktor, efterspørgsel, energi og måling af tidsforbrug
  • 64 prøver/cyklus bælgeformsregistrering, sænk/hæv-overvågning, måling af harmoniske (op til 31. harmoniske)
  • Sekvens af hændelser, sammenfaldende min./maks., historiske tendenser og billedregistrering i høj hastighed, 1 ms opløsningstidsstempling
  • 4 analoge indgange, 4 analoge udgange, 4 digitale status/tæller-indgange, 4 digitale kontrol/puls-udgange
  • 12 sætpunkter til alarmer og kontroller, 1 sekunds respons, multi-betingelse, ring ud ved alarm
  • 5 kommunikationsporte: Ethernet, modem, 2 x RS-485, RS-485, frontpanels optisk, Profibus-port (kun ION7300)
  • Protokoller: Modbus RTU slave, Modbus TCP, DNP 3.0 (kun ION7330/7350), MV-90
  • Ethernet- og modem-gateways til 31 enheder på RS-485-port
  • Indbygget webserver, e-mail til alarmer og datalogfiler.

Fordele

Målere i PowerLogic ION7300-serien hjælper med at:

  • Reducere energi- og driftsomkostninger
  • Forbedre strømkvalitet, pålidelighed og oppetid
  • Optimere udstyrsbrug, til optimal styring af de elektriske installationer og større produktivitet.

Applikationer

  • Analyse af effektivitet, tab og kapacitet
  • Omkostningsfordeling og måling
  • Overvågning af strømkvalitet
  • Fejlmeddelelse og diagnose
  • Efterspørgsel eller effekthåndtering.