ION8600

ANSI-målere til overvågning af forsyningsnettet

Energi og strømkvalitetsmåler til overvågning af forsyningsnetværk eller serviceindgange
ION8600 Schneider Electric ANSI-målere til overvågning af forsyningsnettet

Egenskaber

PowerLogic ION8600-måleren fås i tre forskellige modeller:

  • ION8600C: Strøm- og energimåling, begivenheds og min./maks.-logning, 32-kanals historiklogning, hæv/sænk-overvågning, harmoniske strømme (til 31. harmoniske) og symmetrisk komponentmåling, sætpunkter, digital og analog I/O og internetaktiveret multi-port-kommunikation.
  • ION8600B: tilføjer forbedret 320-kanals historiklogning, harmoniske til 63. harmoniske, Modbus master-kapacitet.
  • ION8600A: Tilføjer forbedret 800-kanals historiklogning, harmoniske til 127. harmoniske, bølgeformsregistrering, hurtig transientregistrering og overvågning af overholdelsen af strømkvalitet.

Egenskaber (visse egenskaber er ekstraudstyr):

  • ANSI-stik eller omstillings-montering, brugerdefinerbart LCD-display
  • 3-fase, 4-kvadrant-måling, klasse 0,2 nøjagtighed (IEC, ANSI)
  • Spænding, strøm, frekvens, strømfaktor, efterspørgsel, energi og måling af tidsforbrug
  • Rettelse af instrument-transformer, kompensering for transformer/linje-tab
  • Overvågning af overholdelse af strømkvalitet (IEEE 519/1159, EN50160, IEC 61000-4-7/4-15)
  • 256 prøver/cyklus bølgeformsregistrering, trancientregistrering (78/65 μs @ 50/60 Hz), hæv/sænk-overvågning, måling af harmoniske (op til 63. harmoniske), symmetriske komponenter, procent oppetid ("antal nitaller")
  • Begivenhedsrækkefølge, sammenfaldende min./maks., historiske tendenser og billedregistrering i høj hastighed, 1 ms opløsnings tidsstempling, GPS-tidssynkronisering
  • 4 analoge udgange, 11 digitale status/tællerindgange, 12 digitale kontrol/impulsudgange
  • 25 sætpunkter til alarmer og kontroller, 1/2 cyklus-respons, multi-betingelse, ring ud ved alarm
  • 5 kommunikationsporte: Ethernet, modem, RS-232/485, RS-485, optisk i frontpanelet
  • Protokoller: Modbus RTU slave/master, Modbus TCPslave/master, DNP 3.0, MV-90
  • Ethernet- og modem-gateways til 31 enheder på RS-485-port
  • Indbygget webserver, e-mail til alarmer og datalogfiler.

Fordele

PowerLogic ION8600 hjælper med at:

  • Møde nye målingskrav for transmissionsniveauer
  • Reducere driftsomkostninger
  • Forbedring af tjenestens kvalitet og kontinuitet
  • Optimal styring af dine elektriske netværk med større enkelthed.

Applikationer

  • Transmissions- og distributionsmåling
  • Overvågning af overholdelse strømkvaliteten
  • Fejlmeddelelse og diagnose
  • Analyse af effektivitet, tab og kapacitet
  • Generator- og transformerovervågning og -kontrol
  • Efterspørgselsstyring og kundeservice.