Harmony iDisplay

Industrielle skærme

Del af Harmony

Industrielle skærme.
Harmony iDisplay Schneider Electric Industrielle skærme

Egenskaber

Nyt eksternt industriskærm sortiment

  • Konnekteres på Magelis Modular iPC med også med andre fabrikater PC inklusiv office PC.
  • 15" TFT XGA 1024 X 768
  • 19" TFT SXGA 1280 X 1024
  • Touch-skærm med serial og USB interface
  • AC input strøm
  • Samme dimensioner som Magelis Smart og Compact IPC 15"
  • Certificeret iht. UL 508 - CSA.

Fordele

Den industrielle PC's ideelle partner
Industrielle fladskærme er designet til brug med PC'er. Da de indeholder LCD TFT teknologi, giver de et uovertruffent billede samt en længere levetid.

Applikationer

  • Infrastruktur
  • Autobranchen
  • Mad og drikkevarer.