MasterPact UR

maksimalafbrydere

Del af PacT Series

Ultrahurtig maksimalafbrydere (ACB), 5000 og 6000A udførelse
MasterPact UR Schneider Electric maksimalafbrydere

Egenskaber

  • Mærkestrøm: 5000 og 6000A
  • 2 Icu kortslutningsbrydeeevner: 150kA ved 440V – 100kA ved 690V
  • Mærkespænding: 690V
  • 1 fysisk størrelse, 5000/6000A
  • Findes i 3 polet udtrækbar udførelse
  • 1 "UR styremodul"
  • 1 "UR effektmodul"
  • Hurtig udkobling via udkoblingsspole som benytter Thomson effekt
  • Micrologic strømrelæer A,E,P,H
  • Hjælpetilbehør identisk med tilbehøret for standard Masterpact
  • Overholder de internationale normer IEC 60947-2
  • Overholder krav fra de maritime klassifikationsorganisationer: Lloyd’s Register og  Bureau Veritas

Fordele

Masterpact UR benyttes til strøm- og energibegrænsning i fordelingstavler med ekstremt højt kortslutningsniveau. Et stadigt stigende effektforbrug, fører i den sidste ende, til et krav om udskiftning af lavspændingsinstallationen med tilsvarende højspændingsinstallation. Rigtig anvendelse af Masterpact UR tillader større installeret effekt i lavspændingsinstallationen og udsætter dermed den noget dyrere opgradering til højspænding.

  • Prisbillig totalløsning
  • Højspændingsløsning ikke nødvendig, med dette fører til nemmere vedligehold
  • Hurtig implementering.

Applikationer

Specielle anvendelser:
  • Bus-kobler i store fordelingstavler ombord i skibe og offshore installationer
  • Industriinstallationer med højt kortslutningsniveau som f.eks. cementfabrikker og olieindustrien.